The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • ESD425SDC
    Hager ESD425 magneetschakelaar met 4 maakcontacten, een nominale stroom van 25A en een spoelspanning van 24V DC. Deze uitvoering heeft geen handbediening, is geruisarm en is geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612230631
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G40
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

    Magneetschakelaar 25A - 4NO, Geruisarm, Eco, 24V ESD425SDC

    Brutoprijs
    € 76,00
    / Stuk *
    € 76,00
    / Stuk *
    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ESD425SDC magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 24V
    - Nominale stroom: 25A
    - Aantal contacten: 4NO
    - Zonder handbediening
    - Geruisarme uitvoering
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Magneetschakelaar 25A - 4NO, Geruisarm, Eco, 24V

    ESD425SDC

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 10 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      0 - 0 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      24 - 24 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veilig­heidstip
      Geruis­arme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetschakelaars worden gebruikt.
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      8,80 W
    • Verbruik bij inkomen
      2,80 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35,75 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Nee
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD425SDC
    PDF
    RoHS report ESD425SDC
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ESD425SDC | Hager Nederland

      Afbeelding ESD425SDC

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ESD425SDC | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ESD425SDC

      Magneetschakelaar 25 A, 4 x maak, geruisarm, eco, 24 V

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ESL225SDC - Magneetschakelaar 25A - 2NO, Geruisarm, 12V DC
      ESL225SDC
      Magneetschakelaar 25 A, 2 x maak, geruisarm, 12 V DC
      Brutoprijs
      € 66,70
      / Stuk *
      € 66,70
      / Stuk *
    • 2
      ERC216 - Magneetschakelaar 16A - 2NO, Handbediening, 230V AC 50Hz
      ERC216
      Magneetschakelaar 16 A met handbediening, 2 maak, 230 V AC 50 Hz
      Brutoprijs
      € 55,60
      / Stuk *
      € 55,60
      / Stuk *
    • 3
      ERL425SDC - Magneetschakelaar 25A - 4NO, Handbediening, Geruisarm, 12V DC
      ERL425SDC
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 4 maak, geruisarm, 12 V DC
      Brutoprijs
      € 75,60
      / Stuk *
      € 75,60
      / Stuk *
    • 4
      ERC225S - Magneetschakelaar 25A - 2NO, Handbediening, Geruisarm, 230V AC 50Hz
      ERC225S
      Magneetschakelaar 25 A met handbediening, 2 maak, geruisarm, 230V AC 50/60Hz
      Brutoprijs
      € 69,00
      / Stuk *
      € 69,00
      / Stuk *
    • 5
      ESC440 - Magneetschakelaar 40A - 4NO, 230V AC 50Hz
      ESC440
      Magneetschakelaar 40 A, 4 maak, 230 V AC 50Hz
      Brutoprijs
      € 131,00
      / Stuk *
      € 131,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group