Cassette voor belasting tot 20 kN rond 300mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105 EKSR1220TM
EAN-nummer
4012002245873
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Kabeluitgang als buis 1 producten beschikbaar -
Nivelleringsset 3 producten beschikbaar -
Inklikbare ladderverlenging 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Vorm
-
VormRond
Afmetingen
-
Inbouwdiepte110 mm
-
Inbouwdiameter305 mm
-
Hoogte110 mm
-
Nominale grootte305 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing23 mm
Configuratie
-
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)R12
Samenstelling
-
Chassisdeel voor cassettesJa
-
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten12
-
Aantal outlets3
-
Aantal leidinguitlaten1
-
Uitvoering leidinguitvoerUitvoerstuk
Gebruiksvoorwaarden
-
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)15 kN
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak3 kN
Installatie, montage
-
Geschikt voor verzonken montage in de vloerJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
Materiaal
-
MateriaalRVS
-
KleurRVS
Functies
-
Geschikt voor vloergootJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EKSR1220TM
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EKSR1220TM
Cassette voor belasting tot 20 kN rond 300mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Meer documentatie