Kabeluitvoerstuk aluminium opschroefbaar TULAA105

EAN-nummer
4012002247372
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A6
€ 198,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Schroef­be­ves­ti­ging
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Binnen­di­a­meter
    80 mm
  • Buiten diameter
    105 mm
  • Hoogte
    56 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal leiding­uit­gangen
    3
Installatie, montage
  • Vloer­vlak te verzinken
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.