![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Cassette voor belasting tot 20 kN 244x244mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105 EKSQ1220TM
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Nivelleerset voor vloercassette 3 producten beschikbaar
-
Rasterverlengstuk vloerinstallatiedoos 1 producten beschikbaar
-
Kabeluitvoerstuk 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
VormKwadraatvorm
-
Inbouwdiepte110 mm
-
Inbouwlengte244 mm
-
Inbouwbreedte244 mm
-
Hoogte110 mm
-
Nominale grootte244 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing23 mm
-
Chassisdeel voor cassettesJa
-
Aantal ingebouwde apparaten12
-
Aantal outlets3
-
Aantal leidinguitgangen1
-
Uitvoering leidinguitvoerSchroefbaar
-
Maximale belasting3 - 15 kN
-
Geschikt voor holle vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
-
Kleur leidinguitvoerZilver
-
MateriaalRVS
-
KleurRVS
-
Geschikt voor vloergootJa
-
Slagvastheid IKIK10
-
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)Q12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EKSQ1220TM
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,78 kB