The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX
    • EHN011
    EAN-nummer
    3250617201063
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J15
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A EHN011

    Brutoprijs
    € 125,80
    / Stuk *
    € 125,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A

    EHN011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal kanalen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      0,50 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1000 W
    • Vermogen gloei­lamp
      1000 - 1000 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      1 W
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Aansluiting
    • Aantal contacten
      1
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 6 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - +50 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      17,5 mm
    • Diepte
      60 mm
    Teksten
    • Schakel­modus
      Maak­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale stroom (cos phi 0,6)
      3 A
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
      50000
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 240 V
    Instel­lingen
    • Program­ma­cycli
      Program­macyclus: 24 uur
    • Verfij­ning van de programmering
      15 min
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      300 W
    Gebruik
    • Type cyclus
      Dage­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EHN011
    PDF
    RoHS report EHN011
    PDF
    PEP-document en-AU 2023-12-05
    PDF
    236,95 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EHN011 | Hager Nederland

      Afbeelding EHN011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EHN011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EHN011

      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      2,43 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-06-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-06-26

      PDF
      270,47 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-06-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-06-26

      PDF
      314,46 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EGN003 - Programmeersleutel Bluetooth voor programmaklok EGN103
      EGN003
      Programmeersleutel Bluetooth voor programmaklok EGN103
      Brutoprijs
      € 58,65
      / Stuk *
      € 58,65
      / Stuk *
    • 2
      L14700 - Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel
      L14700
      Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel
      Brutoprijs
      € 11,00
      / Stuk *
      € 11,00
      / Stuk *
    • 3
      EEN003W - Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos
      EEN003W
      Opbouwlichtsensor voor digitale programmaklok EGN100/200/400 draadloos
      Brutoprijs
      € 114,10
      / Stuk *
      € 114,10
      / Stuk *
    • 4
      EHN111 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
      EHN111
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
      Brutoprijs
      € 137,50
      / Stuk *
      € 137,50
      / Stuk *
    • 5
      EHN110 - Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A
      EHN110
      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A
      Brutoprijs
      € 82,30
      / Stuk *
      € 82,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group