Digitale programmaklok - Multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth EGN200
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Helderheidssensor 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 240 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
Max. belasting fluorescentielamp in serie1000 W
-
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)400 VA
-
Gangreserve in jaren10 y
-
Met netwerksynchronisatieNee
-
Met kwartssynchronisatieJa
-
Aantal functiekanalen2
-
Gangnauwkeurigheid per dag0,25 s
-
Met impulsprogrammaJa
-
Aantal kanalen2
-
Soort contact1x wissel
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.2 - 4 mm²
-
DagprogrammaJa
-
WeekprogrammaJa
-
JaarprogrammaJa
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +45 °C
-
AansluitwijzeMet schroefklem
-
Hoogte90 mm
-
Breedte35,80 mm
-
Diepte61,60 mm
-
Minimuminterval tussen 2 schakeltijden1 min
-
Aantal modulen2
-
RAL-code7035
-
Type cyclusJaarlijks
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EGN200
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EGN200
Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth
PDF -
Instructiehandleiding
6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB
Instructiehandleiding en-GB 2018-11-14
PDF2,72 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2022-03-22
PDF1,68 MB
Installatiehandleiding en-GB 2021-09-17
PDF1,35 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2018-11-14
PDF2,77 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2020-11-24
PDF1,39 MB
Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)
Installatiehandleiding en-GB 2021-10-15
PDF850,41 kB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Korte handleiding eindgebruiker en-GB 2017-03-17
PDF7,29 MB -
Toepassingsgids
6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf
guide de démarrage rapide 2022-06-28
PDF7,52 MB
6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf
quick start guide 2020-06-24
PDF7,29 MB
6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf
Schnellstart Anleitung 2022-06-28
PDF7,48 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-20
PDF269,42 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-04
PDF391,33 kB