The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX
    • EGN400
    EAN-nummer
    3250617579926
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J15
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX

    Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth EGN400

    Brutoprijs
    € 536,00
    / Stuk *
    € 536,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth

    EGN400

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Helder­heids­sensor 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Helder­heids­sensor
    • EEN002

      Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

      € 59,95  / Stuk*
    • EEN003

      Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

      € 59,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    Verlich­ting
    • Max. belas­ting fluo­res­cen­tie­lamp in serie
      1000 W
    • Maximale belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      400 VA
    Func­ties
    • Gangre­serve in jaren
      10 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal func­tiekanalen
      4
    Samen­stel­ling
    • Gang­nauw­keu­rig­heid per dag
      0,25 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Ja
    • Aantal kanalen
      4
    Aansluiting
    • Soort contact
      1x wissel
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.2 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.2 - 4 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Ja
    • Week­pro­gramma
      Ja
    • Jaar­pro­gramma
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +45 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klem
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      61,60 mm
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    Gebruik
    • Type cyclus
      Jaar­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EGN400
    PDF
    RoHS report EGN400
    PDF
    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EGN400 | Hager Nederland

      Afbeelding EGN400

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EGN400 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EGN400

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager Nederland

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Instructiehandleiding en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2022-03-22 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2022-03-22

      PDF
      1,68 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2021-09-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2018-11-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2018-11-14

      PDF
      2,77 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2020-11-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-11-24

      PDF
      1,39 MB
      Afbeelding Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager Nederland

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Installatiehandleiding en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Nederland

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Korte handleiding eindgebruiker

      Afbeelding Korte handleiding eindgebruiker en-GB 2017-03-17 | Hager Nederland

      Korte handleiding eindgebruiker en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Nederland

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Afbeelding 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Nederland

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Afbeelding 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Nederland

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-04-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EGN003 - Programmeersleutel Bluetooth voor programmaklok EGN103
      EGN003
      Programmeersleutel Bluetooth voor programmaklok EGN103
      Brutoprijs
      € 58,65
      / Stuk *
      € 58,65
      / Stuk *
    • 2
      L14700 - Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel
      L14700
      Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel
      Brutoprijs
      € 11,00
      / Stuk *
      € 11,00
      / Stuk *
    • 3
      EHN171 - Programmaklok elektromechanisch, weekprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
      EHN171
      Programmaklok elektromechanisch, weekprogramma + gangreserve, 1 w 16 A
      Brutoprijs
      € 172,70
      / Stuk *
      € 172,70
      / Stuk *
    • 4
      EGN100 - Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
      EGN100
      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth
      Brutoprijs
      € 216,80
      / Stuk *
      € 216,80
      / Stuk *
    • 5
      EGN103 - Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A
      EGN103
      Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A
      Brutoprijs
      € 131,40
      / Stuk *
      € 131,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group