Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth EGN100
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Helderheidssensor 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 240 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
Max. belasting fluorescentielamp in serie1000 W
-
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)400 VA
-
Gangreserve in jaren10 y
-
Met netwerksynchronisatieJa
-
Met kwartssynchronisatieJa
-
Aantal functiekanalen1
-
Gangnauwkeurigheid per dag0,25 s
-
Met impulsprogrammaJa
-
Aantal kanalen1
-
Soort contact1x wissel
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.2 - 4 mm²
-
DagprogrammaJa
-
WeekprogrammaJa
-
JaarprogrammaJa
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +45 °C
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte17,80 mm
-
Diepte62,50 mm
-
Minimuminterval tussen 2 schakeltijden1 min
-
Aantal modulen1
-
RAL-code7035
-
Type cyclusJaarlijks
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EGN100
-
Installatiehandleiding
6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf
Assembly instructions 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Toepassingsgids
6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf
guide de démarrage rapide 2022-06-28
PDF7,52 MB
6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf
quick start guide 2020-06-24
PDF7,29 MB
6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf
Schnellstart Anleitung 2022-06-28
PDF7,48 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-19
PDF316,29 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-04-19
PDF270,51 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-01
PDF122,35 kB