The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
    • Wand
    • EE870
    EAN-nummer
    3250612258703
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J10
    • Wand

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit EE870

    Brutoprijs
    € 226,60
    / Stuk *
    € 226,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit

    EE870

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 16,95  / Stuk*
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 73,45  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      220 - 360
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 30 Min
    • Aanspreek­ge­voe­lig­heid aanpas­baar
      Ja
    • Vertra­gings­tijd uitschakelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inschakelen
      0
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    • Vermogen LED-lamp
      400 W
    • Detec­tie­drempel
      5 - 1000 lx
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Pris­ma­klem
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      91 mm
    • Inbouw­diepte
      0
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Installatie­hoogte
      2 - 4 m
    • Diameter
      0
    • Inbouw­dia­meter
      0
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Samen­stel­ling
    • C-load
      Ja
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Plafond­mon­tage mogelijk
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inschakelen of impuls­be­drijf
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE870
    PDF
    Hager RoHS report EE870
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE870 | Hager Nederland

      Afbeelding EE870

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE870 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE870

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Nederland

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      2,98 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Nederland

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Productgegevensblad en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85342288 - bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85342288
      bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 145,20
      / Stuk *
      € 145,20
      / Stuk *
    • 2
      85341175 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet
      85341175
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.1, antraciet
      Brutoprijs
      € 92,40
      / Stuk *
      € 92,40
      / Stuk *
    • 3
      85341126 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85341126
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 89,00
      / Stuk *
      € 89,00
      / Stuk *
    • 4
      85341288 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85341288
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 145,20
      / Stuk *
      € 145,20
      / Stuk *
    • 5
      85341188 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      85341188
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 89,00
      / Stuk *
      € 89,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group