The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)
    • CFB625D
    EAN-nummer
    3250611627722
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D16
    • Aard­lekschakelaars (RCCB)

    Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 300mA klasse B+ CFB625D

    Brutoprijs
    € 1.049,00
    / Stuk *
    € 1.049,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Vergelijkbare producten:

    CFB640D

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardlekschakelaar 3-polig+N 25A 300mA klasse B+

    CFB625D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,00  / Stuk*
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 16,60  / set*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 5,75  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 82,50  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 70,20  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 45,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
      0,80 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc volgens EN61008-1
      10 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij -20 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      25 A
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      400 V
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale impuls­weer­stands­span­ning Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Maximale werk­span­ning
      440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      B+
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,98 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      10000
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      20000
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CFB625D
    PDF
    RoHS report CFB625D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding CFB625D | Hager Nederland

      Afbeelding CFB625D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CFB625D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad CFB625D

      Productdatablad nl-NL 2026-02-07

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-09

      PDF
      661,72 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CDB525D - Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B+
      CDB525D
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 849,00
      / Stuk *
      € 849,00
      / Stuk *
    • 2
      CFB663D - Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B+
      CFB663D
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 1.325,00
      / Stuk *
      € 1.325,00
      / Stuk *
    • 3
      CDB516E - Aardlekschakelaar 1-polig+N 16A 30mA klasse B
      CDB516E
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 16A 30mA klasse B
      Brutoprijs
      € 599,00
      / Stuk *
      € 599,00
      / Stuk *
    • 4
      CDB516D - Aardlekschakelaar 1-polig+N 16A 30mA klasse B+
      CDB516D
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 16A 30mA klasse B+
      Brutoprijs
      € 749,00
      / Stuk *
      € 749,00
      / Stuk *
    • 5
      CDB525E - Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B
      CDB525E
      Aardlekschakelaar 1-polig+N 25A 30mA klasse B
      Brutoprijs
      € 649,00
      / Stuk *
      € 649,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group