The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen
  • BS90D
  • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen

Brandwerende schuim S90, ca. 900 cm³ BS90D

EAN-nummer
4012740222921
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 222,00
/ Stuk *
€ 222,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Brandwerende schuim S90, ca. 900 cm³

BS90D

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FWK9992600VERZ

    FWK kanaal compleet 90/99260, 500 mm, verzinkt

    € 400,00  / Stuk*
  • FWK9991600VERZ

    FWK kanaal compleet 90/99160, 500 mm, verzinkt

    € 352,00  / Stuk*
  • FWK9502100VERZ

    FWK kanaal compleet 90/50210, 750 mm, verzinkt

    € 515,00  / Stuk*
  • FWK9501100VERZ

    FWK kanaal compleet 90/50110, 750 mm, verzinkt

    € 452,00  / Stuk*
  • FWK9500600VERZ

    FWK kanaal compleet 90/50060, 750 mm, verzinkt

    € 402,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    280 mm
  • Buiten diameter
    66 mm
Samen­stel­ling
  • Capa­ci­teit doos/­pa­troon
    600 ml
Func­ties
  • Toebe­horen nood­za­ke­lijk
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BS90D
PDF
Hager RoHS report BS90D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BS90D | Hager Nederland

    Afbeelding BS90D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BS90D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BS90D

    Brandwerende schuim S90, ca. 900 cm³

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2014-07-03 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2014-07-03

    PDF
    289,15 kB
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2024-03-19

    PDF
    2,14 MB
  • Prestatieverklaring

    Afbeelding Prestatieverklaring International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Prestatieverklaring International 2020-01-01

    PDF
    271,63 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L6477VERZ - Scheidingsschot staal, verzinkt
    L6477VERZ
    Scheidingsschot staal, verzinkt
    Brutoprijs
    € 25,10
    / meter *
    € 25,10
    / meter *
  • 2
    TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
    TWS70VERZ
    Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
    Brutoprijs
    € 10,50
    / meter *
    € 10,50
    / meter *
  • 3
    L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    L4181GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    Brutoprijs
    € 4,00
    / Stuk *
    € 4,00
    / Stuk *
  • 4
    L5802 - Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st
    L5802
    Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st
    Brutoprijs
    € 133,00
    / Stuk *
    € 133,00
    / Stuk *
  • 5
    L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    L4182GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    Brutoprijs
    € 4,30
    / Stuk *
    € 4,30
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group