FWK kanaal compleet 90/50110, 750 mm, verzinkt FWK9501100VERZ

EAN-nummer
4012740207539
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
€ 476,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Poten­ti­aal­ver­ef­fe­nings­muur­door­voer 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E60
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    142 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Lengte
    750 mm
  • Inwen­dige hoogte
    49 mm
  • Interne breedte
    104 mm
  • Binnen­door­snede
    5096 - 5096 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    21
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal
  • Aantal kabel­hou­ders per meter
    0
  • Schei­dings­wanden mogelijk
    Ja
  • Aantal schei­dings­wanden
    0
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.