Brandwerende schuim S90, ca. 900 cm³ BS90D

EAN-nummer
4012740222921
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
€ 234,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    280 mm
  • Buiten diameter
    66 mm
Samen­stel­ling
  • Capa­ci­teit doos/­pa­troon
    600 ml
Func­ties
  • Toebe­horen nood­za­ke­lijk
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.