The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen
    • L6928VERZ
    EAN-nummer
    4012740150064
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1R1
    • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen

    FWK schuifmof, 90/50110, verzinkt L6928VERZ

    Brutoprijs
    € 249,00
    / Stuk *
    € 249,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FWK schuifmof, 90/50110, verzinkt

    L6928VERZ

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Veilig­heid
    • Brand­be­vei­li­gings­klasse
      E30, E60
    Uitvoe­ring
    • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      49 mm
    • Inwen­dige hoogte
      49 mm
    • Breedte
      104 mm
    • Interne breedte
      104 mm
    • Meting a
      400 mm
    • Binnen­door­snede
      5096 - 5096 mm²
    Materiaal
    • Materiaal
      Gips, Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    • Kleur
      Zink
    Samen­stel­ling
    • Plaatmateriaal
      Staal
    • Gere­la­teerde Series
      FWK 90 50x110

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L6928VERZ
    PDF
    RoHS report L6928VERZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L6928VERZ | Hager Nederland

      Afbeelding L6928VERZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L6928VERZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L6928VERZ

      FWK schuifmof, 90/50110, verzinkt

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

      Productcertificaat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

      Productcertificaat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat International 2024-03-19

      PDF
      123,77 kB
      Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Nederland

      Productcertificaat International 2024-03-19

      PDF
      5,34 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for FWK | Hager Nederland

      Declaration of conformity for FWK

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L6953VERZ - FWK eindstuk, 90/50210, verzinkt
      L6953VERZ
      FWK eindstuk, 90/50210, verzinkt
      Brutoprijs
      € 138,00
      / Stuk *
      € 138,00
      / Stuk *
    • 2
      L6920VERZ - FWK lengte-aanpasstuk, 90/50110, verzinkt
      L6920VERZ
      FWK lengte-aanpasstuk, 90/50110, verzinkt
      Brutoprijs
      € 244,00
      / Stuk *
      € 244,00
      / Stuk *
    • 3
      L6828VERZ - FWK schuifmof, 30/50110, verzinkt
      L6828VERZ
      FWK schuifmof, 30/50110, verzinkt
      Brutoprijs
      € 107,00
      / Stuk *
      € 107,00
      / Stuk *
    • 4
      L6963VERZ - FWK eindstuk, 90/99160, verzinkt
      L6963VERZ
      FWK eindstuk, 90/99160, verzinkt
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 5
      L6913VERZ - FWK eindstuk, 90/50060, verzinkt
      L6913VERZ
      FWK eindstuk, 90/50060, verzinkt
      Brutoprijs
      € 124,00
      / Stuk *
      € 124,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group