The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Kabelkanalen
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten
    • L5802
    EAN-nummer
    4012740297431
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1A9
    • Toebe­horen wandgoten
    • Plafondkanaal voor kantoor­ruimten
    • FWK - brand­ver­tra­gende trans­portkanalen en brand­be­scher­mingstoe­be­horen
    • Toon meer

    Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st L5802

    Brutoprijs
    € 139,00
    / Stuk *
    € 139,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st

    L5802

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5802
    PDF
    RoHS report L5802
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L5802 | Hager Nederland

      Afbeelding L5802

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5802 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L5802

      Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L6912VERZ - FWK buitenhoek, 90/50060, verzinkt
      L6912VERZ
      FWK buitenhoek, 90/50060, verzinkt
      Brutoprijs
      € 840,00
      / Stuk *
      € 840,00
      / Stuk *
    • 2
      L6953VERZ - FWK eindstuk, 90/50210, verzinkt
      L6953VERZ
      FWK eindstuk, 90/50210, verzinkt
      Brutoprijs
      € 138,00
      / Stuk *
      € 138,00
      / Stuk *
    • 3
      L6913VERZ - FWK eindstuk, 90/50060, verzinkt
      L6913VERZ
      FWK eindstuk, 90/50060, verzinkt
      Brutoprijs
      € 124,00
      / Stuk *
      € 124,00
      / Stuk *
    • 4
      L6633 - FWK scheidingsschot, hoogte 99, PVC
      L6633
      FWK scheidingsschot, hoogte 99, PVC
      Brutoprijs
      € 19,90
      / meter *
      € 19,90
      / meter *
    • 5
      FWK9502100VERZ - FWK kanaal compleet 90/50210, 750 mm, verzinkt
      FWK9502100VERZ
      FWK kanaal compleet 90/50210, 750 mm, verzinkt
      Brutoprijs
      € 535,00
      / Stuk *
      € 535,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group