FWK binnenhoek, 90/99260, verzinkt L6971VERZ

EAN-nummer
4012740184120
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
€ 1.255,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E90
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel, Deksel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    196 mm
  • Breedte
    350 mm
  • Lengte
    347 mm
  • Meting a
    347 mm
  • Inwen­dige hoogte
    103 mm
  • Interne breedte
    254 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.