FWK kanaal compleet 90/50060, 750 mm, verzinkt FWK9500600VERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Potentiaalvereffeningsmuurdoorvoer 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
BrandbeveiligingsklasseE30, E60
-
Aantal brandvertragende zijden3
-
BodemperforatieJa
-
Hoogte142 mm
-
Breedte150 mm
-
Lengte750 mm
-
Inwendige hoogte49 mm
-
Interne breedte54 mm
-
Binnendoorsnede2646 - 2646 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)11
-
MateriaalGips, Staal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
PlaatmateriaalStaal
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Scheidingswanden mogelijkJa
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWK9500600VERZ
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2024-03-28
PDF348,43 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat International 2022-08-03
PDF885,27 kBProductcertificaat International 2022-08-03
PDF1,01 MBProductcertificaat International 2022-08-04
PDF633,94 kBProductcertificaat International 2024-03-19
PDF123,77 kBProductcertificaat International 2024-03-19
PDF5,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-02-03
PDF222,40 kBDeclaration of conformity for FWK
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF679,92 kB