FWK lengte-aanpasstuk, 90/50060, verzinkt L6910VERZ

EAN-nummer
4012740194273
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
Brutoprijs
€ 216,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30, E60
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Inwen­dige hoogte
    49 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Interne breedte
    54 mm
  • Meting a
    120 mm
  • Meting b
    60 mm
  • Binnen­door­snede
    2646 - 2646 mm²
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.