BR65 bodemprofiel, 68x210 mm dubbel, pvc, zwart BR652101D9011
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 2 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 1 producten beschikbaar -
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar -
Wandrozet 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte210 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede12480 - 12480 mm²
-
Aantal monteerbare deksels2
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Deur 280 mm
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)23
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)50
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Inclusief kabelklemNee
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BR652101D9011
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BR652101D9011
BR65 bodemprofiel, 68x210 mm dubbel, pvc, zwart
PDF -
Bestelhulp
Kunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement
PDF8,66 MB
Kunststof wandgoten BRN65, BRH65 en BR65 - Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2026-10-27
PDF1,64 MB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF380,33 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1,67 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,88 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB