BR65 bodemprofiel, 68x100 mm, pvc, zwart BR6510019011

EAN-nummer
4012740896634
Verpakking
8 Meter
Artikelgroep
1A7
Brutoprijs
€ 38,40
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
BR08029011
BR08029011
BR65/BRN65 deksel 80mm pvc, zwart
€ 14,40/ meter

Optionele accesoires

  • Deksel voor buiten­hoek wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 2 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 2 producten beschikbaar
  • Vlakke hoek 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    5750 - 5750 mm²
Desk­sel, deur
  • Aantal monteer­bare deksels
    1
  • Deksel­breedte 1
    80 mm
  • Deksel­breedte 2
    0
  • Deksel­breedte 3
    0
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
    10
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    24
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatie­au­to­ma­ten-in­bouw
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Kanaal­ver­bin­ding
    Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
Samen­stel­ling
  • Met kabel­hou­ders
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BR6510019011 | Hager Nederland

    Afbeelding BR6510019011

  • Bestelhulp

    Afbeelding Kunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement | Hager Nederland

    Kunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement

    Bestelhulp nl-NL 2022-10-17

    PDF
    8,66 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-02-02

    DXF
    368,19 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2023-02-02 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2023-02-02

    1,10 MB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2023-02-02 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    68,78 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-25 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.