BR65 bodemprofiel, 68x170 mm, pvc, zwart BR6517019011
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Deksel voor buitenhoek wandgoot 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 2 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 2 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte170 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede10050 - 10050 mm²
-
Aantal monteerbare deksels1
-
Dekselbreedte 180 mm
-
Dekselbreedte 20
-
Dekselbreedte 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)28
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)42
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
-
Met kabelhoudersNee
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BR6517019011
-
Bestelhulp
Kunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement
PDF8,66 MB -
Software
Software en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2023-02-02
DXF368,11 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2023-02-02
STP1,10 MB -
Product Drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,51 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-25
PDF80,78 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-04-19
PDF105,82 kB