BR65 bodemprofiel binnenhoek 68x210 mm 2x80 mm, zwart BR652104D9011

EAN-nummer
4012740911405
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A5
Brutoprijs
€ 96,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    68 mm
  • Breedte
    210 mm
  • Meting a
    250 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    90 - 90
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Ja
  • Gere­la­teerde Series
    BR 65x210D

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.