AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-10A 30mA A 3M ARF960D
Brutoprijs
€ 370,00
/ stuk
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren 1 product.page.accessories.products-available -
Nulspanningsspoel 1 product.page.accessories.products-available -
Shunt afschakeling 2 product.page.accessories.products-available -
Hulpcontactblok 2 product.page.accessories.products-available -
Kamrail 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale stroom bij -25 °C12,86 A
-
Nominale stroom bij -20 °C12,6 A
-
Nominale stroom bij -15 °C12,34 A
-
Nominale stroom bij -10 °C12,08 A
-
Nominale stroom bij -5 °C11,82 A
-
Nominale stroom bij 0 °C11,56 A
-
Nominale stroom bij 5 °C11,3 A
-
Nominale stroom bij 10 °C11,04 A
-
Nominale stroom bij 15 °C10,78 A
-
Nominale stroom bij 20 °C10,52 A
-
Nominale stroom bij 25 °C10,26 A
-
Nominale stroom bij 30 °C10 A
-
Nominale stroom bij 35 °C9,7 A
-
Nominale stroom bij 40 °C9,39 A
-
Nominale stroom bij 45 °C9,09 A
-
Nominale stroom bij 50 °C8,78 A
-
Nominale stroom bij 55 °C8,48 A
-
Nominale stroom bij 60 °C8,17 A
-
Nominale stroom bij 65 °C7,87 A
-
Nominale stroom bij 70 °C7,56 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-16 kA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm6 kA
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Pooltype1P+N
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect, quickbusbar
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenQuickconnect
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN3,18 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte53,20 mm
-
Diepte70 mm
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 4,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1,5 - 4,0 mm²
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARF960D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad ARF960D
AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-10A 30mA A 3M
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Meer documentatie