AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA B-25A 30mA A 3M ARF525D
EAN-nummer
3250611034643
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D18
Brutoprijs
€ 352,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Kamrail 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale stroom -25°C31,88 A
-
Nominale stroom bij -20 °C31,28 A
-
Nominale stroom -15°C30,68 A
-
Nominale stroom -10°C30,15 A
-
Nominale stroom -5°C29,47 A
-
Nominale stroom bij 0 °C28,86 A
-
Nominale stroom 5°C28,26 A
-
Nominale stroom 10°C27,66 A
-
Nominale stroom 15°C27,05 A
-
Nominale stroom bij 20 °C26,45 A
-
Nominale stroom 25°C25,84 A
-
Nominale stroom 30°C25 A
-
Nominale stroom 35°C24,64 A
-
Nominale stroom bij 40 °C24,03 A
-
Nominale stroom bij 45 °C23,43 A
-
Nominale stroom bij 50 °C22,98 A
-
Nominale stroom 55°C22,22 A
-
Nominale stroom 60°C21,62 A
-
Nominale stroom 65°C21,01 A
-
Nominale stroom 70°C20,41 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-110 kA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm10 kA
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Pooltype1P+N
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN7,95 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte53,20 mm
-
Diepte70 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARF525D
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ARF525D
AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA B-25A 30mA A 3M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Meer documentatie