AFDD aardlekautomaat (RCBO) 1-polig+N - 10kA, B-13A, 30mA, type A, 3M ARF513D
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren 1 product.page.accessories.products-available -
Nulspanningsspoel 1 product.page.accessories.products-available -
Shunt afschakeling 2 product.page.accessories.products-available -
Hulpcontactblok 2 product.page.accessories.products-available -
Kamrail 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN13 A
-
Nominale stroom bij -25 °C15,26 A
-
Nominale stroom bij -20 °C15,05 A
-
Nominale stroom bij -15 °C14,85 A
-
Nominale stroom bij -10 °C14,64 A
-
Nominale stroom bij -5 °C14,44 A
-
Nominale stroom bij 0 °C14,23 A
-
Nominale stroom bij 5 °C14,03 A
-
Nominale stroom bij 10 °C13,82 A
-
Nominale stroom bij 15 °C13,62 A
-
Nominale stroom bij 20 °C13,41 A
-
Nominale stroom bij 25 °C13,21 A
-
Nominale stroom bij 30 °C13 A
-
Nominale stroom bij 35 °C12,78 A
-
Nominale stroom bij 40 °C12,55 A
-
Nominale stroom bij 45 °C12,33 A
-
Nominale stroom bij 50 °C12,1 A
-
Nominale stroom bij 55 °C11,88 A
-
Nominale stroom bij 60 °C11,65 A
-
Nominale stroom bij 65 °C11,43 A
-
Nominale stroom bij 70 °C11,2 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-110 kA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm10 kA
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Pooltype1P+N
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Vermogensverlies bij IN4,96 W
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Aantal modulen3
-
Hoogte83 mm
-
Breedte53,20 mm
-
Diepte70 mm
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Frequentie50 - 50 Hz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARF513D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad ARF513D
AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA B-13A 30mA A 3M
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-02-25
PDF98,98 kB