Aardlekautomaat 4-polig 32 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A AFM482G
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom32 A
-
Nominale aardlekstroom Idn300 mA
-
Uitschakelvermogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Nominale stroom -25°C39,90 A
-
Nominale stroom bij -20 °C39,30 A
-
Nominale stroom -15°C38,60 A
-
Nominale stroom -10°C37,90 A
-
Nominale stroom -5°C37,20 A
-
Nominale stroom bij 0 °C36,50 A
-
Nominale stroom 5°C35,80 A
-
Nominale stroom 10°C35,10 A
-
Nominale stroom 15°C34,30 A
-
Nominale stroom bij 20 °C33,60 A
-
Nominale stroom 25°C32,80 A
-
Nominale stroom 30°C32 A
-
Nominale stroom 35°C31,20 A
-
Nominale stroom bij 40 °C30,30 A
-
Nominale stroom bij 45 °C29,40 A
-
Nominale stroom bij 50 °C28,50 A
-
Nominale stroom 55°C27,50 A
-
Nominale stroom 60°C26,50 A
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Positie N-aansluitingLinks, Rechts
-
Pooltype4P
-
Aantal beveiligde polen4
-
Aantal modulen4
-
Type aardlekbeveiligingA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Diëlectrische constante2 kV
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Hoogte84 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte70 mm
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Totaal vermogensverlies onder IN14,60 W
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding AFM482G
-
Product datasheet
Hager Productdatablad AFM482G
Aardlekautomaat 4-polig 32 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-23
PDF353,95 kB