Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA A HI ADH920
EAN-nummer
3250611013068
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
Brutoprijs
€ 224,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
-
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype1P+N
-
AfschakelkarakteristiekB
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom -25°C22,70 A
-
Nominale stroom bij -20 °C22,50 A
-
Nominale stroom -15°C22,20 A
-
Nominale stroom -10°C22 A
-
Nominale stroom -5°C21,80 A
-
Nominale stroom bij 0 °C21,50 A
-
Nominale stroom 5°C21,30 A
-
Nominale stroom 10°C21 A
-
Nominale stroom 15°C20,80 A
-
Nominale stroom bij 20°C20,50 A
-
Nominale stroom 25°C20,30 A
-
Nominale stroom 30°C20 A
-
Nominale stroom 35°C19,80 A
-
Nominale stroom bij 40°C19,60 A
-
Nominale stroom bij 45°C19,40 A
-
Nominale stroom bij 50°C19,20 A
-
Nominale stroom 55°C19 A
-
Nominale stroom 60°C18,80 A
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten1
-
Correctiefactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,95
-
Correctiefactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,90
-
Correctiefactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,85
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA HI
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Maximale werkspanning240 V
-
Nominale spanning Ue240 - 240 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In6,60 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Max. hoogte2000 m
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen2000
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 25 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte68 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ADH920
-
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB
Meer documentatie