Draagplaat 2-v voor Mini-Com modules, berker Integro, zwart 9455905

EAN-nummer
4011334236221
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 4,94
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Onder­deel voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Breedte
    55,50 mm
  • Diepte
    27 mm
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Ther­mo­plast

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.