454003
EAN-nummer
4011334160212
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 9,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
-
Aantal aansluitingen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Diepte13 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
Samenstelling
-
Met stofbeschermingNee
-
Met klapdekselNee
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurGrijs
-
RAL-code7043
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.