Gallery contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, zwart WXF473N
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Hoogte42,50 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte45 mm
-
Aantal eenheden3
-
Inbouwdiepte inbouwdozen50 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen6
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXF473N
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXF473N
Gallery contactdoos, steekklem, 3-voudig 45°, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-01-11
PDF79,91 kB
Declaration of conformity International 2022-01-11
Conformiteitsverklaring International 2022-01-11
PDF114,42 kB