Vervallen

Dali-draaipotentiometer met voedingseenheid 2898

EAN-nummer
4011334325390
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 2998
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluitmogelijk­heden
  • Dimbaar DALI
    Ja
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Teksten
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.