EAN-nummer
4011334218715
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
€ 109,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stuur­stroom
    100 - 100 mA
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Druk- en draaischakelaar
Verlich­ting
  • Dimbare 230 V LED-lamp
    3 - 100 W
Teksten
  • Aansluit­klem
    Met klem voor basis­be­las­ting van netschakelaar
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Bedie­ning en controle
    Geen Bluetooth-in­ter­face
  • Dimprin­cipe
    Fase-aan­snij­ding
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Span­ning
    Span­nings­con­trole zonder uitbouw mogelijk
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.