The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 18700

Netvrijschakelaar DIN-rail 18700

EAN-nummer
4011334262428
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Netvrijschakelaar DIN-rail

18700

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Teksten
  • Functie
    Schakelt zonder verbrui­kers op gelijk­span­ning zonder elektrische en elek­tro­mag­ne­ti­sche velden
  • Span­ning
    Bewa­kingsspan­ning met span­nings­zoeker meet­baar
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    16 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 18700
PDF
Hager RoHS report 18700
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 18700 | Hager Nederland

    Afbeelding 18700

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 18700 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 18700

    Netvrijschakelaar DIN-rail

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-05)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    833,55 kB
    Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (EN, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (EN, 2012-05)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    69,19 kB
    Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (NL, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (NL, 2012-05)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    69,75 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group