The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1879901
    EAN-nummer
    4011334262435
    Verpakking
    1 Stuk

    Netvrijschakelaar comfort DIN-rail 1879901

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Netvrijschakelaar comfort DIN-rail

    1879901

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Teksten
    • Functie
      Schakelt zonder verbrui­kers op gelijk­span­ning zonder elektrische en elek­tro­mag­ne­ti­sche velden
    • Span­ning
      Bewa­kingsspan­ning met span­nings­zoeker meet­baar
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      16 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1879901
    PDF
    Hager RoHS report 1879901
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1879901 | Hager Nederland

      Afbeelding 1879901

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1879901 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1879901

      Netvrijschakelaar comfort DIN-rail

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-05)

      Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      833,55 kB
      Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (EN, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (EN, 2012-05)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      69,19 kB
      Afbeelding Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (NL, 2012-05) | Hager Nederland

      Manual for 18700-1879901 - Mains decoupler RMD, mains decoupler comfort RMD (NL, 2012-05)

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      69,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group