The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 168205

Berker TS sensor, 2-voudig, glas zwart 168205

EAN-nummer
4011334293880
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

75142835

Berker TS sensor, 2-voudig, glas zwart

168205

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
1871
1871
Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
€ 33,85/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
1870
1870
Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor
€ 13,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
TGA200
TGA200
Voedingsmodule 24 V=, 1 A
€ 207,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Binaire ingang voor bussysteem 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Binaire ingang voor bussysteem
  • 75648001

    KNX universele-interface 8-voudig, inbouw

    € 180,10  / Stuk*
  • TRB302B

    Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

    € 140,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    5,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    4
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Materiaal
    Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Met demon­ta­ge­zuignap, Voor verti­cale montage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 168205
PDF
Hager RoHS report 168205
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 168205 | Hager Nederland

    Afbeelding 168205

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 168205 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 168205

    Berker TS sensor, 2-voudig, glas zwart

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2007-03) | Hager Nederland

    Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2007-03)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    139,21 kB
    Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2014-03) | Hager Nederland

    Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (EN, 2014-03)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    156,73 kB
    Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2007-03) | Hager Nederland

    Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2007-03)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    135,79 kB
    Afbeelding Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2014-03) | Hager Nederland

    Manual for 168xx-169xx - Glass sensor 1gang (NL, 2014-03)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    136,40 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker TS

    PDF
    527,77 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group