Wip met lens voor meerpolige schak. IP44 inbouw, polarwit 155809
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele wip
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte63,70 mm
-
Breedte64,30 mm
-
Diepte15 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 155809
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 155809
Wip met lens voor meerpolige schak. IP44 inbouw, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF237,12 kB