Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth EGN200
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Helderheidssensor 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 - 240 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
Max. belasting fluorescentielamp in serie1000 W
-
Gangreserve in jaren10 y
-
Met netwerksynchronisatieNee
-
Met kwartssynchronisatieJa
-
Gangnauwkeurigheid per dag0,25 s
-
Met impulsprogrammaJa
-
Aantal kanalen2
-
Soort contact1x wissel
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.2 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.2 - 4 mm²
-
DagprogrammaJa
-
WeekprogrammaJa
-
JaarprogrammaJa
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +45 °C
-
AansluitwijzeMet schroefklem
-
Hoogte90 mm
-
Breedte35,80 mm
-
Diepte61,60 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EGN200
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2021-09-17
PDF1,35 MBInstructiehandleiding en-GB 2021-10-15
PDF850,41 kB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2022-03-22
PDF1,68 MBInstallatiehandleiding en-GB 2018-11-14
PDF2,72 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2018-11-14
PDF2,77 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-11-24
PDF1,39 MB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Korte handleiding eindgebruiker en-GB 2017-03-17
PDF7,29 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-20
PDF269,42 kBConformiteitsverklaring International 2023-04-20
PDF316,29 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-05-11
PDF124,59 kB