HW1 vermogensautomaten
Serie compacte ACB's tot 1600 A
-
Eenvoudig instellen van de trip-unit via LCD-display
-
Een rating plug maakt aanpassingen aan je systeem eenvoudig.
-
Uitgebreid aanbod accessoires en hulpstukken.
Betrouwbare vermogensautomaten en -schakelaars
Je verdeelinrichting wordt voorzien van een passende vermogensautomaat van de hoogste kwaliteit. Ook voor service en onderhoud op deze systemen ben je bij ons aan het juiste adres.
In grotere energiedistributiesystemen zijn MCCB’s (moulded case circuit breakers) en ACB’s (air circuit breakers) onmisbare onderdelen. Ons aanbod bestaat uit MCCB’s van de Hager H3 en H3+ en ACB's van de Hager HW1 series, tot en met 1600 A. Daarnaast voeren we het portfolio van Terasaki bestaande uit MCCB’s en ACB’s tot 6300 A inclusief specialistisch onderhoud. Daar lees je verder op deze pagina meer over.
Energiedistributie moet veilig gebeuren. In elke situatie, bij elk project en in elk gebouw. De vermogensautomaten van Terasaki worden gekenmerkt door hoge kwaliteit. Daarom zijn we al jaren vaste partner in Nederland van het merk. En, daarom werken onze experts graag met deze componenten.
De TemBreak2-lijn van Terasaki gebruiken we bij een distributie-infrastructuur tot 1600 A. Deze producten bieden veel voordeel in zowel techniek als in installatiegemak. Ook zijn ze eenvoudig te onderhouden. De beste eigenschap? De vermogensautomaten en -schakelaars presteren zelfs bij hoge temperaturen optimaal. De MCCB's zijn 100 procent belastbaar tot 50 graden Celcius.
Uiteraard komt de lijn van Terasaki met alle mogelijke hulpmiddelen om je verdeelinrichting compleet te maken. Allemaal met doordacht design dat het installatieproces eenvoudiger maakt. Van draaibedieningen tot klemafdekkingen en van hulp- en alarmcontacten tot arbeidsschakel- en nulspanningsspoelen. Al deze toebehoren vergroten de flexibiliteit van je ontwerpproces en maakt het systeem ook wendbaar genoeg om in de toekomst aan te passen of uit te breiden.
Uitgerust met Direct Opening Action waardoor uitschakeling met de hand direct invloed heeft zonder tussenkomst van kwetsbare overbrengingen
Hulpcontacten, alarmcontacten en arbeidsstroomuitschakelspoelen uit de serie 125 tot en met 630 A passen nu ook in de grotere MCCB’s tot en met 1600 A
De vermogensautomaat met een nominale waarde van 800 A is beschikbaar met een aantrekkelijk thermisch/magnetisch pakket
De vermogensautomaat met een nominale waarde van 800 A is beschikbaar in een instelbare elektronische uitvoering
De kortsluitvastheid is, afhankelijk van het gekozen type tot 200 kA
De bouwgrootte van de 1000A-uitvoering is dezelfde als die van de 800A-uitvoering
De vermogensautomaten kunnen aan de voorzijde mechanisch gekoppeld worden
Mogelijk om een automatisch omschakelsysteem te realiseren voor op het front geplaatste motoren
Elektronische unit kan voorzien worden van voorsignalering, nulbeveiliging, generatorbeveiliging, meting of communicatiemogelijkheden, al dan niet met lcd-scherm
Ook verkrijgbaar als vermogensschakelaar. We bieden zo een lijn Terasaki-vermogensautomaten aan, die loopt van 125 tot en met 1600 A, en zowel beschikbaar is in 3-polige als 4-polige uitvoering
Periodiek mechanisch en elektrisch onderhoud aan de vermogensautomaten van het IJsselland Ziekenhuis - uiteraard met bedrijfscontinuïteit - in beeld.
Het unieke resultaat van onderzoek naar de behoeftes van paneelbouwers, adviseurs, consultants en eindgebruikers: dát is de Terasaki TemPower2 Air Circuit Breakers (ACB). Het is een van de kleinste open vermogensautomaten in de markt met een zeer hoge kortsluitvastheid (Icw) bij 1s. En, zoals je gewend bent van ons: de vermogensautomaat is volgens de laatste normen ontworpen en beproefd.
Uiteraard staat kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid voorop. De ACB heeft dan ook een zeer korte uitschakeltijd bij kortsluiting. Daarnaast beveiligt en schakelt hij transformatoren, generatoren, motoren en condensatoren. Een echte alleskunner dus.
Verkrijgbaar in 3 bouwgrootten: 2000 A, 4000 A en 6300 A
Zowel vast als uitrijdbaar te verkrijgen
Toe te passen in een inkomend voedingsveld, afgaand voedingsveld of als koppelschakelaar
Voorzien van dubbele onderbreking waardoor de vlamboog met 50 procent wordt gereduceerd
Dubbele onderbreking zorgt voor minder slijtage en een langere levensduur
Diepte van circa 290 mm bij de vaste uitvoering en 345 mm als uitrijdbare versie
Verkrijgbaar met TemCurve waarin je selectiviteits- en kortsluitberekeningen kunt uitvoeren
Omvangrijk project, specifieke omstandigheden of gewoon hulp nodig op het gebied van energiedistributie? Van de ontwerpfase tot en met de installatie én het noodzakelijke onderhoud daarna: wij ontzorgen je. We vertellen je graag meer over ons servicepakket.