Afdekpl gallery 4-v horiz 71 mm latté WXP2514

EAN-nummer
3250617196451
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Tastsensor voor bussys­teem 9 producten beschikbaar
  • Bewe­gings­melder voor bussys­teem 2 producten beschikbaar
  • Bedie­nings­ele­ment/af­dek­plaat voor scha­kel­ma­te­riaal 22 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Latte
  • RAL-­kleur
    1019
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC), Hout
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 35 °C
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP21
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Series
    gallery

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten