Afdekpl gallery 2-v vert 71 mm staal WXP2142
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Afdekking voor impulsdrukker 16 producten beschikbaar -
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar -
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar -
Stopcontact 1 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 9 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 6 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen2
-
KleurRVS
-
RAL-code7048
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Polycarbonaat (PC), Kunststof
-
OppervlaktebehandelingGeborsteld
-
Hoogte159 mm
-
Breedte92 mm
-
Diepte9,30 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXP2142
Afdekpl gallery 2-v vert 71 mm staal
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB