Kader boven en onder b.700mm d.400mm FN021E
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 24 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar -
Kabel 9 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 33 producten beschikbaar -
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- Kabel
- Kit voor inbouwapparatuur
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Basiselement
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Bouwunit - schakelaar
- Afdekplaat voor behuizing
- Railhouder
- Aardrail
- Verdeelklemmen
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- DIN-rail
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Transportaccessoires
- Vierkante kooimoer
- Bedradingskanalen
- Montageplaat
- Kabel- en buisinvoer
- Deur/bedieningspaneel
-
UM30A2Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900
-
UC843 -
UC875Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC968E -
UM30A1Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UM30A3Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
-
UM30A4Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
-
UM30A5Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UM92ZOmhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
-
UT88AKoperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
-
KZ075Soepele aansluiting 10mm² 63A zwart
-
KZ074Soepele aansluiting 10mm² 63A blauw
-
KZ052Soepele aansluiting 6mm² 40A zwart
-
KZ051Soepele aansluiting 6mm² 40A blauw
-
KZ007Draadschoenen voor soepele kabels 6mm²
-
KZ005Soepele aansluiting 10mm² 63A
-
KZ004Soepele aansluiting 10mm² 63A
-
KZ002Soepele aansluiting 6mm² 40A
-
KZ001Soepele aansluiting 6mm² 40A
-
UC005Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
-
UC147HKit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff hor bed. h200 l600
-
UC163Pkit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
-
UC163PDkit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
-
UC262PRkit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontaal, met of zonder diff
-
UC263Pkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC263PDkit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC263PMkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
-
UC264PRkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
-
UC001Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
-
UC003Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
-
UC466PRkit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x600, verticaal, met of zonder diff
-
UC201Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 24 M.
-
UC205Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
-
UC209Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.
-
UC427HUitr.kit kl II vr 2 hoofdapp.dir draaibed. met/zonder diff. h250 l500 h200 hor.
-
UC440HUitr.kit kl. II vr hoofdapp.dir draaibed. zonder diff. h400/630 l250 h400 vert.
-
UC434Pkit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal
-
UC463PRkit 1xBM Quadro.system H3+P630, 600x300, horizontaal, met of zonder diff
-
UC464Pkit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x400, verticaal
-
UC323HUitr.kit kl. II vr hoofdapparaten dir draaibed. met diff. h250 l500 h400 vert.
-
UC321HMKit kl. II voor hoofdapp. gemotoriseerde bed. zonder diff. x250 l500 h300 vert.
-
UC321HUitr.kit kl II vr hoofdapp. dir draaibed. zonder diff. h250 l500 h300 vert.
-
UC313HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. zonder diff. - h125/160 l500 h150 hor.
-
UC311HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.
-
UC239Volle afdekplaat h.100mm b.600mm
-
UC236Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
-
UC235Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
-
UC234Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
-
UC233Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
-
UC232Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
-
UC231Volle afdekplaat h.50mm b.600mm
-
UC230Volle afdekplaat h.70mm b.600mm
-
UC233TAfdekplaat met venster h.200mm b.600mm
Technische eigenschappen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte400 mm
-
Diepte700 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
MateriaalStaal
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FN021E
Kader boven en onder b.700mm d.400mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF529,86 kB