Installation d’une Wallbox Vue d’ensemble des directives, des normes et de la législation
Normes et obligations
Le paragraphe suivant traite des normes et obligations pour la mise en place d’une infrastructure d’e-mobilité.
Fiche technique SIA 2060 et calculateur en ligne
La fiche technique SIA 2060 détaille les infrastructures de charge dans les bâtiments. Le calculateur permet une conception simple et efficace des infrastructures de charge dans les bâtiments pour toutes les parties prenantes impliquées dans la construction. Pour ce faire, il se base sur les prescriptions de la fiche technique SIA 2060. Pour les concepteurs et l’équipe en charge de la construction, le calculateur en ligne permet une évaluation précise de l’infrastructure de charge nécessaire.
Subventions liées à l’électromobilité

Réglementation concernant les bornes de charge
Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques SN EN 61851

Ensembles d’appareillage à basse tension IEC 61439-7
Installation de dispositifs d’alimentation électrique pour véhicules électriques SNG 491000-2123 FR:2022-1
Le document d’Electrosuisse présente les bases de l’installation des dispositifs d’alimentation électrique, les exigences définies dans la NIBT et de précieuses indications sur l’installation et le contrôle. Cette publication peut être téléchargée par les abonnés NIBT sous le journal SNG 491000-2123.
Norme sur les installations à basse tension SN 41100 (NIBT)
Au chapitre 7.22 figurent les règles d’installation pour l’alimentation électrique des véhicules électriques.
Prescriptions des distributeurs d’électricité PDIE-CH (PDIE-CH 2021)
Les PDIE-CH 2021 fixent les conditions techniques de raccordement au réseau basse tension des installations d’utilisation, de production et de stockage d’énergie électrique. Les objectifs des PDIE 2021 étaient, entre autres, de créer une norme concernant les infrastructures de charge. Les PDIE 2021 constituent une recommandation sectorielle uniforme et coordonnée destinée aux gestionnaires de réseaux de distribution. Les prescriptions des distributeurs d’électricité des gestionnaires de réseaux de distribution locaux restent toutefois applicables.