Wallbox-Installation Überblick der Richtlinien, Standards und Gesetze
Normen und Vorgaben
Der folgende Abschnitt behandelt die Normen und Vorgaben für die Errichtung einer E-Mobilitätsinfrastruktur.
SIA 2060 Merkblatt und Online Rechner
Das Merkblatt SIA 2060 beschreibt die Ladeinfrastrukturen in Gebäuden. Der Rechner ermöglicht eine einfache und effiziente Planung von Ladeinfrastrukturen in Gebäuden für alle am Bau beteiligten Anspruchsgruppen. Dabei basiert er auf den Vorgaben des SIA 2060 Merkblattes. Für planende und ausführende ermöglicht der online Rechner eine genaue Einschätzung der notwendigen Ladeinfrastruktur.
Förderbeiträge für die Elektromobilität

Regulierungen für Ladestationen
Für bestimmte Messmittel (wie Energiezähler zur Verrechnungszwecken) sind die Vorschriften für das Inverkehrbringen in der Messmittelrichtlinie (Measuring Instruments Directive – MID) harmonisiert.
Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge SN EN 61851

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-7
Der Teil der Normreihe IEC 61439-7 wurde erarbeitet, um die besonderen Anforderungen und Prüfungen für Schaltgerätekombinationen festzulegen, an die Verbraucher nur für befristete Zeiträume angeschlossen werden.
Diese Schaltgerätekombinationen werden an Plätzen wie Marinas, Campingplätzen, Marktplätzen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet und sind für die Bedienung durch Laien geeignet.
In der Norm werden die spezifischen Anforderungen an Schaltgerätekombinationen definiert, deren Bemessungsspannung 1 000 V bei Wechselspannung oder 1 500 V bei Gleichspannung nicht überschreitet. Weiterhin enthält dieser Normenteil Anforderungen an Schaltgerätekombinationen, die zur Verwendung bei der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Umformung elektrischer Energie und für die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen, vorgesehen sind.
Diese Norm gilt für alle Schaltgerätekombinationen, unabhängig davon, ob sie als Einzelstück konstruiert, hergestellt und nachgewiesen oder als Serienprodukt in grösseren Stückzahlen hergestellt werden.
Installation von Stromversorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeug SNG 491000-2123 DE:2022-1
Das Dokument von Electrosuisse erläutert die Grundlagen für die Installation von Stromversorgungseinrichtungen, den in der NIN definierten Anforderungen und wertvolle Hinweise zur Installation und deren Prüfung. Diese Publikation ist als NIN Abonnent downloadbar unter dem Journal SNG 491000-2123.
Niederspannungsinstallationsnorm (NIN SN41100)
In Kapitel 7.22 sind die Installationsvorschriften für die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen geregelt.
Werkvorschriften CH (WV-CH 2021)
Die WV-CH 2021 regeln die technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss von Verbraucher-, Energieerzeugungs- und elektrische Energiespeicheranlagen an das Niederspannungsnetz. Die Ziele der WV 2021 waren unter anderen, die Schaffung eines Standards für die Ladeinfrastruktur. Die WV 2021 ist eine einheitliche, koordinierte Branchenempfehlung für die Verteilnetzbetreiber. Es gelten aber weiterhin die Werkvorschriften der örtlichen Verteilnetzbetreiber.