Wallbox witty one Charge sécurisée à domicile
Charger la voiture électrique
en toute simplicité
Grâce au câble standard de type 2 de 6,5 m de long, vos clientes et clients rechargent avec witty one leurs voitures électriques et leurs véhicules hybrides de type plug-in avec une puissance de charge allant jusqu’à 11 kW. La borne de charge électrique, fabriquée à 100 % dans la qualité supérieure bien connue de Hager, alimente en électricité les véhicules électriques dans chaque maison individuelle – en toute sécurité et avec une esthétique séduisante.
En un coup d’œil
Les avantages de witty one
- Borne de charge idéale pour les maisons individuelles
- Puissance de charge jusqu’à 11 kW
- Un tout nouveau design compact
- Câble de charge connecté de 6,5 m
- Installation aisée grâce à la plaque de montage
- App pour l’installateur et le client final (mise à jour possible via Bluetooth)
- 2 emplacements de cartes pour les fonctions futures
- Une vaste gamme de pièces de rechange
- Indice de protection IP54/IK08
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Température de service 25 °C à +50 °C , Protection DC 6 mA intégrée

Hager Charge App
votre application de référence pour tous vos besoins en matière de recharge.
Compatible avec les borne de recharge Hager witty one, notre application vous apporte une solution 2-en-1 adaptée à la fois aux utilisateurs finaux et aux installateurs, ce qui en fait le compagnon idéal à chaque étape de votre expérience de recharge.
Grâce à la connectivité Bluetooth BLE, Hager Charge vous permet de rester connecté sans
Disponible pour Android ou iOS