Charger les véhi­cules élec­triques à domi­cile
La famille witty

La famille de produits witty de Hager propose une Wallbox sur mesure pour chaque exigence de charge dans la maison indi­vi­duelle. Avec witty one et witty plus, Hager propose une vaste gamme de solut­ions de charge pour un montage et une mise en service simples et rapides par votre installa­teur-élec­tri­cien.
installer

Élec­tro­mo­bi­lité en toute simp­licité

En matière d’élec­tro­mo­bi­lité, tout s’arti­cule autour de l’effi­cacité. Cela vaut aussi bien pour l’autonomie des véhi­cules que pour la rapi­dité et sécu­rité de charge. La famille witty de Hager allie une tech­nique effi­cace, un design bien pensé et et un habillage robuste.


Pour chaque applica­tion
une borne de charge adaptée

Le choix d’une borne de charge appro­priée dépend de vos exigences et des condit­ions de construc­tion. La famille witty offre une solution adaptée à tous les domaines :

  • Maisons indi­vi­duelles et coll­ec­tives, avec ou sans installa­tion PV
  • Bâti­ment du secteur public et pour les entre­prises commer­ci­ales et de prest­at­ions
  • Park­ings semi-publics ou publics
 

L’intel­ligence de la charge

witty plus est la borne de charge intel­lig­ente pour des maisons équi­pées d’une propre installa­tion photo­vol­taïque (PV). Jusqu’à 3 bornes de charge peuvent être inter­con­nec­tées.
La borne de charge utilise alors de préfé­rence l’élec­tri­cité produite par équi­pées d'une installa­tion

 

Accès en toute simp­licité

witty one rend l’accès à l’e-mobi­lité extrê­mement simple. La Wallbox compacte pour maisons indi­vi­duelles et coll­ec­tives convainc par son design bien pensé, sa résistance élevée aux intem­pé­ries et une puiss­ance de charge allant jusqu’à 11 kW.



witty one
Lancez-vous facilement dans l’e-mobi­lité

Grâce au câble stan­dard de type 2 de 6,5 m de long,  Les voitures élec­triques et leurs véhi­cules hybrides de type plug-in se rechar­gent avec Witty One, offrant une puiss­ance de charge allant jusqu’à 11 kW.

Easier for business

witty plus
Rechargez votre voiture élec­trique de manière intel­lig­ente

Avec la borne de charge witty plus, vous utilisez l’élec­tri­cité produite par votre installa­tion PV et vous contrôlez l’ense­mble de cette opér­a­tion confor­ta­blement à l’aide du contrô­leur. witty solar est équipée de nombr­euses fonc­t­ions de confort.

 

Avec quatre fonc­t­ions de charge diffé­r­entes, vous trou­verez toujours la bonne solution de charge – même pour plus­ieurs véhi­cules.

installer