Elektrofahrzeuge zu Hause laden
Die witty Familie
Elektromobilität leicht gemacht
Bei der Elektromobilität dreht sich alles um Effizienz. Das gilt für die Reichweite der Fahrzeuge genauso wie für das schnelle und sichere Laden. Die witty Familie von Hager verbindet effiziente Technik mit einem durchdachtem Design und robuster Verpackung.
Für jede Anwendung eine passende Ladestation
Die Wahl einer geeigneten Ladestation hängt von Ihren Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Die witty Familie bietet für alle Bereiche die passende Lösung:
- Ein- und Mehrfamilienhäuser, mit oder ohne PV-Anlage
- Gebäude der öffentlichen Hand und für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
- Halb-öffentliche oder öffentliche Parkplätze
witty one
Stark, ästhetisch, kompakt
Die Wallbox witty one, die kompakte Ladestation fürs Einfamilienhaus. Über das 6,5 m lange Standard Typ 2 Kabel laden Sie mit witty one Ihre Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW

witty plus
Laden Sie Ihr Elektroauto intelligent
Mit der Ladestation witty plus nutzen Sie den Strom aus der Ihrer eigenen PV-Anlage und steuern dies bequem via Controller. witty plus bringt zahlreiche Komfortfunktionen mit. Mit vier verschiedenen Ladefunktionen finden Sie immer den richtigen Dreh zum Laden – auch für mehrere Fahrzeuge.