Tanken Sie den eigenen Strom
mit witty plus
Zuhause sicher und
zuverlässig laden
witty plus erweitert die Vorteile von witty one um eine zukunftsweisende Dimension: optimiertes Laden über die hauseigene Photovoltaik-Anlage. Dank dynamischer Phasenumschaltung kann auf einen Stromzukauf aus dem öffentlichen Netz weitgehend verzichtet werden. Der Energiemanager und die Ladestation sorgen für maximale Nutzung des Stroms aus der eigenen PV-Anlage – und damit für niedrige Stromkosten.

Auf einen Blick
Merkmale und Vorteile
Mehr zur automatischen
Phasenumschaltung
Mit witty plus werden die Ladeströme optimiert und Kosten gespart. Die automatische Phasenumschaltung der Ladesäule sorgt für die effiziente Nutzung des Lade-stroms. witty plus passt permanent den Ladestrom an die aktuelle Ladeleistung der Solaranlage an, denn nicht immer muss ein Elektroauto mit den vollen 22 kW geladen werden. Oft genügen wenige Kilowatt, um ein Elektroauto über viele Stunden hinweg schonend zu laden. Damit nach der Vollladung nicht weitere Energie in einem vollen Akku verpufft, greift witty solar zuverlässig ein: optimale Vollladung bei geringen Stromkosten.

Mehr Energieautarkie
Energie managen
Der platzsparende Energiemanager steuert die Energieflüsse zu den Verbrauchern im Haus und zur E-Auto-Ladestation. Dabei nutzt er das Kommunikationsprotokoll SGready. So wird die optimale Ausnutzung des eigenen PV-Stroms automatisiert.