Wallbox witty one
Sicheres Laden zu Hause
Elektroauto laden
leicht gemacht
Die E-Mobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Beschleunigen Sie mit: witty one ist die kompakte Ladestation fürs Einfamilienhaus. Über das 6,5 m lange Standard-Typ 2 Kabel laden Sie mit witty one ihre Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW. Die zu 100 Prozent in der bekannten Topqualität von Hager hergestellte Elektroladestation versorgt E-Fahrzeuge in jedem Privathaus mit Strom – sicher und auch optisch brillant.
Wallbox witty one
Die Vorteile auf einen Blick
- Ideale Ladestation für Einfamilienhäuser
- Ladeleistung bis 11 kW
- Angeschlagenes Ladekabel 6.5 m
- Einfache Installation dank Montageplatte
- App für Installateur und Endkunde (updatefähig über Bluetooth)
- 2 Kartensteckplätze für künftige Funktionen
- Umfangreiches Ersatzteilsortiment
- Schutzart IP54/IK08, Integrierter 6 mA Schutz
- Für Innen- und Aussenräume, Betriebstemperatur -25 °C bis +50 °C

Hager Charge App
Ihre App für alle Ihre Ladebedürfnisse.
Kompatibel mit den Hager witty one Ladestationen, bietet unsere App eine 2-in-1-Lösung, die sowohl für Endnutzer als auch für Installateure zugeschnitten ist, und ist somit der perfekte Begleiter für jeden Schritt auf Ihrer Ladereise.
Dank der Bluetooth-Low-Energy-Konnektivität bleiben Sie mit Hager Charge mühelos verbunden und können Ihre Ladestation ganz einfach konfigurieren.
Verfügbar für Android oder iOS