Mesure fiable de courants élevés
Dans le travail quotidien, les solutions qui comptent sont celles qui sont faciles à installer, qui réduisent le temps et les efforts, sans pour autant renoncer à la qualité et à la précision. Les transformateurs de courant à noyau articulé de Hager sont particulièrement utiles pour la mise à niveau dans des installations existantes, car ils sont simplement installés autour du câble. Les matériaux haut de gamme et l’usinage de précision garantissent une longue durée de vie et une haute rentabilité.
Transformateurs de courant à noyau articulé
La facilité d’installation des transformateurs de courant à noyau articulé de Hager – également appelés transformateurs de courant ouvrant – autour du câble présente l’avantage de ne pas devoir interrompre le fonctionnement de l’installation. Grâce au mécanisme d’articulation, aucun outil spécial n’est nécessaire pour le montage. Vous gagnez un temps précieux et évitez les arrêts de production. Les transformateurs de courant à noyau articulé de Hager fonctionnent comme les transformateurs de courant standard traditionnels : ils génèrent dans un enroulement secondaire un courant alternatif proportionnel au courant primaire mesuré.
Grande flexibilité
- Les transformateurs de courant à noyau articulé de Hager sont disponibles en différentes tailles et versions, de sorte à répondre à des exigences d’installation très diverses. Ils sont parfaits pour une mise à niveau dans des installations existantes, sans devoir procéder à des travaux de transformation coûteux.
Sûr et fiable
- Le mécanisme d’articulation robuste garantit une connexion sûre et stable, qui fonctionne de manière fiable même dans des conditions d’utilisation exigeantes. Grâce à une technique de mesure de pointe, les transformateurs de courant à noyau articulé de Hager fournissent des valeurs de mesure précises qui garantissent une commande et une surveillance efficaces et sûres de votre installation.
Caractéristiques techniques
- Fréquence : 50/60 Hz
- Indice de protection : IP20
- Précision de mesure : Classe 1 / Classe 3
- Puissance apparente : 0,7–2,2 VA
- Diamètre max. du câble : 18,5 et 28 mm
- Température de service : –20 à +55 °C
En un coup d’œil
- Montage simple avec les accessoires fournis (rail DIN, plaque de montage ou par mécanisme de serrage directement sur le câble)
- Installation sans interruption de l’alimentation électrique
- Solution optimale pour la mise à niveau
- Une vaste gamme de produits