Grosse Ströme sicher messen
Im Arbeitsalltag zählen Lösungen, die einfach zu installieren sind, Zeit und Aufwand reduzieren, ohne dabei auf Qualität und Präzision verzichten zu müssen. Die Klapp-Stromwandler von Hager eignen sich besonders für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen, da sie einfach um die Leitung herum installiert werden. Die hochwertigen Materialien und die präzise Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Klapp-Stromwandler
Die einfache Installation der Hager Klapp-Stromwandler – auch Kabelumbau-Stromwandler genannt – um die Leitung herum hat den Vorteil, dass der Betrieb der Anlage nicht unterbrochen werden muss. Wegen des Klappmechanismus sind auch keine Spezialwerkzeuge zur Montage nötig. Sie sparen wertvolle Zeit und vermeiden Produktionsausfälle. Die Hager Klapp-Stromwandler arbeiten wie herkömmliche Standard-Stromwandler: Sie erzeugen in einer Sekundärwicklung einen Wechselstrom, der proportional zum gemessenen Primärstrom ist.
Hohe Flexibilität
- Die Hager Klapp-Stromwandler sind in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich, sodass sie ganz unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht werden. Sie sind ideal für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen, ohne dass aufwendige Umbauarbeiten erforderlich sind.
Sicher und zuverlässig
- Der robuste Klappmechanismus gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung, die auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zuverlässig funktioniert. Dank modernster Messtechnik liefern die Hager Klapp-Stromwandler genaue Messwerte, die eine effiziente und sichere Steuerung und Überwachung Ihrer Anlage garantieren.
Technische Daten
- Frequenz: 50/60 Hz
- Schutzart: IP20
- Messgenauigkeit: Class 1 / Class 3
- Scheinleistung: 0,7–2,2 VA
- Max. Leitungsdurchmesser: 18,5 und 28 mm
- Betriebstemperatur: –20 bis +55 °C
Auf einen Blick
- Einfache Montage mit beiliegendem Zubehör (Hutschiene, Montageplatte oder durch Klemmmechanismus direkt an der Leitung)
- Installation ohne Unterbrechung der Stromversorgung
- Optimale Lösung zum Nachrüsten
- Umfassendes Produktsortiment